Pistola di soffiaggio prevoS1 con schermo d'aria di protezione

Pistola di soffiaggio prevoS1 con schermo d'aria di protezione
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABG 06ECR
ABG 06ECRP
ABG 06MTLHP
ABG 06MTLP
ABG 06OSHP
ABG 06PREP
ABG 06SILP
APG 06OSH
APG 06OSHP
BBG 06ECR
BBG 06ECRP
BBG 06PRE
BBG 06PREP
BBG 06SIL
BBG 06SILP
CBG 06ECR
CBG 06ECRP
CBG 06MTLP
CBG 06OSHP
CBG 06PREP
CBG 06SILP
CPG 06OSHP
EBG 07ECR
EBG 07ECRP
EBG 07MTLHP
EBG 07MTLP
EBG 07OSHP
EBG 07PREP
EBG 07SILP
EPG 07OSHP
IBG 06ECR
IBG 06ECRP
IBG 06MTLHP
IBG 06MTLP
IBG 06OSHP
IBG 06PREP
IBG 06SILP
IPG 06OSHP
RABG 06MTLHP
RABG 06MTLP
RABG 06OSHP
REBG 07MTLHP
REBG 07MTLP
REBG 07OSHP
REPG 07OSHP
UBG 06ECR
UBG 06ECRP
UBG 06PRE
UBG 06PREP
UBG 06SIL
UBG 06SILP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello sonoro (a 6 bar)
(dBA)
Larghezza
(mm)
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Livello sonoro
(dBA)
Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Materiale Vantaggio Consumo di aria (a 6 bar)
(Nm3/h)
Temperatura
(°C)
Forza di soffiaggio (a 6 bar)
(g)
Connection Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar)
(bar)

15.12 €

1 7 giorni 87-------Corpo composito poliammideCompatto24,8-15 a +70131Innesto integrato2,1

15.88 €

1 7 giorni ---87-6ARO 210--------

15.93 €

1 7 giorni -100-851706ARO 21023-------

15.42 €

1 7 giorni -100-891656ARO 21024-------

15.97 €

1 7 giorni -75-871156ARO 21024-------

14.78 €

1 7 giorni ---85-6ARO 210--------

15.88 €

1 7 giorni ---74-6ARO 210--------

15.17 €

1 7 giorni -70-891056ARO 21022-------

15.97 €

1 7 giorni -60-891006ARO 21024-------

15.12 €

1 7 giorni -95-871306BRITISH22-------

15.88 €

1 7 giorni ---87-6BRITISH--------

14.08 €

1 7 giorni -100-851306BRITISH22-------

14.78 €

1 7 giorni ---85-6BRITISH--------

15.12 €

1 7 giorni -95-741306BRITISH21.7-------

15.88 €

1 7 giorni ---74-6BRITISH--------

15.12 €

1 7 giorni 87-------Corpo composito poliammideCompatto24,8-15 a +70131Innesto integrato2,1

15.88 €

1 7 giorni -97-871296ISO 6150C29-------

15.42 €

1 7 giorni -95-891656ISO 6150C24-------

15.97 €

1 7 giorni -95-871106ISO 6150C24-------

14.78 €

1 7 giorni -110-851606ISO 6150C22-------

15.88 €

1 7 giorni ---74-6ISO 6150C--------

15.97 €

1 7 giorni -70-891006ISO 6150C23-------

15.12 €

1 7 giorni 87-------Corpo composito poliammideCompatto24,8-15 a +70131Innesto integrato2,1

15.88 €

1 7 giorni -95-871207.4EUROPEAN21-------

15.93 €

1 7 giorni -95-851757.4EUROPEAN24-------

15.42 €

1 7 giorni -95-891757.4EUROPEAN22-------

15.97 €

1 7 giorni -95-871127.4EUROPEAN23-------

14.78 €

1 7 giorni -100-851207.4EUROPEAN20-------

15.88 €

1 7 giorni -100-741157.4EUROPEAN21-------

15.97 €

1 7 giorni -65-891007.4EUROPEAN24-------

15.12 €

1 7 giorni 87-------Corpo composito poliammideCompatto24,8-15 a +70131Innesto integrato2,1

15.88 €

1 7 giorni -95-891256ISO 6150B21-------

15.93 €

1 7 giorni -100-851756ISO 6150B24-------

15.42 €

1 7 giorni -95-891656ISO 6150B24-------

15.97 €

1 7 giorni -120-871906ISO 6150B30-------

14.78 €

1 7 giorni -100-851306ISO 6150B20-------

15.88 €

1 7 giorni -95-741256ISO 6150B21-------

15.97 €

1 7 giorni -65-891006ISO 6150B24-------

40.88 €

1 7 giorni -858852106ARO 21040-------

39.55 €

1 7 giorni -1208892106ARO 21045-------

40.08 €

1 7 giorni -308872106ARO 21040-------

40.72 €

1 7 giorni -1358852107.4EUROPEAN40-------

39.37 €

1 7 giorni -1208892157.4EUROPEAN40-------

39.90 €

1 7 giorni -808872157.4EUROPEAN40-------

39.72 €

1 7 giorni -808892157.4EUROPEAN40-------

14.82 €

1 7 giorni -100-871106TRUFLATE22-------

15.88 €

1 7 giorni ---87-6TRUFLATE--------

14.08 €

1 7 giorni -95-851256TRUFLATE22-------

14.48 €

1 7 giorni ---85-6TRUFLATE--------

15.12 €

1 7 giorni -100-741206TRUFLATE25-------

15.57 €

1 7 giorni ---74-6TRUFLATE--------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(barra) 12

Supporto tecnico