Cacciavite dritto reversibile

Cacciavite dritto reversibile
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSD S1800I

Codice componente
TSD S1800I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

132.22 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Industria automobilistica e industria Filettatura femmina BSPT R 1/4 Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210
Peso(kg) 1,3 Consumo(l/min) 142 Livello sonoro(dB(A)) 102
Mandrino 6,35 mm Hex, 1/4" Velocità di rotazione(giri/min) 1800 Coppia di serraggio(Nm) 05 - 13
Pressione max di utilizzo(bar) 6,2

Si trova sulla pagina di Cacciavite dritto reversibile, il codice articolo è il seguente: TSD S1800I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSD S1800I.

Supporto tecnico