Pistola di gonfiaggio con impugnatura - modello Eurodainu

Pistola di gonfiaggio con impugnatura - modello Eurodainu
Le operazioni di controllo (a freddo) e di gonfiaggio delle gomme sono essenziali per garantire la pressione richiesta per il corretto funzionamento dei veicoli.
Utilizzo semplice
Apparecchi maneggevoli
Manometri protetti da rivestimento antiurto
Lettura facile
Precisione di misurazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27101
27201E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Ingresso aria Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Profilo Graduazione
(barra)
Altezza
(mm)
Lunghezza del tubo
(m)
Tubo Ø
(mm)

161.88 €

1 7 giorni -G 1/4 F----0,7 - 11-1,507 x 13

149.97 €

1 7 giorni 160-G 1/43657.4EUROPEAN0.7 - 1270--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico