Utensile per smussatura manuale

Utensile per smussatura manuale
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS CH50
PPS CH110
PPS CHE50P
PPS CHERAP
PPS CHPD25
PPS CHPD32
PPS CHPD40
PPS CHPD50
PPS CHPD63
PPS CHPD80
PPS CHPD100
PPS CHPD2016
PVR CHE110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Per tubo Ø est.
(mm)
Per tubo flessibile DE
(mm)
Altezza
(mm)

89.53 €

1 7 giorni --16 - 50--

437.20 €

1 7 giorni --63 - 100--

62.08 €

1 7 giorni 7878-16 - 5077

23.38 €

1 7 giorni 40200--14

75.52 €

1 6 giorni --25--

75.52 €

1 6 giorni --32--

78.63 €

1 6 giorni --40--

87.07 €

1 6 giorni --50--

92.77 €

1 6 giorni --63--

101.63 €

1 6 giorni --80--

107.35 €

1 6 giorni --100--

69.80 €

1 6 giorni --16 - 20--

559.32 €

1 7 giorni 102248-16 - 100130

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico