Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS CK1632 |
PPS CK4050 |
PPS CK6380 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Applicazioni | Lunghezza (mm) | Gamma (mm) | Altezza (mm) | Composizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.93 € | 1 | 7 giorni | - | Montaggio per rete PPS | - | - | - | 1 Chiave di serraggio per raccordo Ø 16 mm : PPS1 CLE16, 1 Chiave di serraggio per raccordo Ø 20 mm : PPS1 CLE20, 1 Chiave di serraggio per raccordo Ø 25 mm : PPS1 CLE25, 1 Chiave di serraggio per raccordo Ø 32 mm : PPS1 CLE32, 1 Pennarello : PPS PE | ||
92.32 € | 1 | 7 giorni | - | Montaggio per rete PPS | - | - | - | 1 Chiave di serraggio per raccordo Ø 40 mm : PPS1 CLE40, 1 Chiave di serraggio per raccordo Ø 50 mm : PPS1 CLE50, 1 Pennarello : PPS PEN | ||
- | 1 | 7 giorni | 300 | - | 380 | 63 - 80 | 80 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Applicazioni
Lunghezza(mm)
Gamma(mm)
Altezza(mm)
Composizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali