Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LUBAIR 14FP
Larghezza(mm) | 45 | Lunghezza(mm) | 155 | AWG(cm3) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura interna BSPP (Ingresso e uscita) | G 1/4 | Max. Pressione di esercizio(barra) | 12 | Altezza(mm) | 45 |
Si trova sulla pagina di Oliatore in linea, il codice articolo è il seguente: LUBAIR 14FP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUBAIR 14FP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali