Set di aghi per scrostatore

Set di aghi per scrostatore
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP 12X3
TSP 19X3
TSP 27X2
TSP 29X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con Diametro (di aghi)
(mm)
Quantità (di aghi)

21.55 €

1 7 giorni TSP 0264300312

28.12 €

1 7 giorni TSP 0333700319

37.42 €

1 7 giorni TSP 0264300227

40.18 €

1 7 giorni TSP 0333700229

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lung.(mm) 180

Supporto tecnico