PPS CT - Cofanetto utensili per preparazione tubi

PPS CT - Cofanetto utensili per preparazione tubi
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PPS CT1650

Codice componente
PPS CT1650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

482.08 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Montaggio per rete PPS Composizione 1 Tagliatubo per Ø ext. 16 a 63 mm: PPS CTU63, 1 Utensile per smussare per tubo Ø est. 16 a 50 mm: PPS CH50, 1 Pulitore sbavatura: PPS CHERAP, 1 Fresa a tazza per foratura tubo Ø 16 a 32: PPS SP16, 1 Fresa a tazza per foratura tubo Ø 40 a 50: PPS SP

Si trova sulla pagina di PPS CT - Cofanetto utensili per preparazione tubi, il codice articolo è il seguente: PPS CT1650.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPS CT1650.

Supporto tecnico