PPS1 CLE - Chiave di serraggio

PPS1 CLE - Chiave di serraggio
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 CLE16
PPS1 CLE20
PPS1 CLE25
PPS1 CLE32
PPS1 CLE40
PPS1 CLE50
PPS1 CLE63
PPS1 CLE80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per raccordo Ø
(mm)

13.17 €

1 7 giorni 16

13.60 €

1 7 giorni 20

14.35 €

1 7 giorni 25

15.73 €

1 7 giorni 32

18.40 €

1 7 giorni 40

21.43 €

1 7 giorni 50

25.90 €

1 7 giorni 63

29.82 €

1 7 giorni 80

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico