Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TES 34000
Max. Pressione di esercizio(barra) | 6,2 | Peso(kg) | 0,24 | Filettatura femmina BSPT | R 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Connessione | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Livello sonoro(dB(A)) | 75 | Consumo (l/min)(l/min) | 40 |
Potenza(CV - W) | 0,5 CV - 370 W | Velocità di rotazione(rpm) | 13000 | Cadenza di battuta(bpm) | 13000 |
Si trova sulla pagina di Matita per incisione, il codice articolo è il seguente: TES 34000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TES 34000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali