PPS SP - Fresa a tazza per foratura tubi PPS

PPS SP - Fresa a tazza per foratura tubi PPS
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS SP16
PPS SP22
PPS SP30
PPS SP41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro perforazione
(mm)
Per tubo Ø est.
(mm)

29.30 €

1 7 giorni 1625 - 32

33.20 €

1 7 giorni 2240 - 50

44.48 €

1 7 giorni 3063 - 80

55.75 €

1 6 giorni 41100

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico