Spazzolatore pneumatico - In cofanetto

Spazzolatore pneumatico - In cofanetto
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMB 3500K

Codice componente
TMB 3500K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

564.65 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(barra) 6,2 Peso(kg) 1 Filettatura femmina BSPT R 1/4
Connessione Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Potenza(CV - W) 0,5 CV - 370 W Velocità di rotazione(rpm) 3500
Consumo di aria(l/min) 110 Diametro (disco)(mm - inch) 10 - 3/8"

Si trova sulla pagina di Spazzolatore pneumatico - In cofanetto, il codice articolo è il seguente: TMB 3500K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMB 3500K.

Supporto tecnico