Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TAH 0703000VD |
TAH 0952100VD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello sonoro (dB(A)) | Peso (kg) | Consumo (l/min) | Cadenza di battuta (bpm) | Corsa del pistone (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.40 € | 1 | 7 giorni | 111 | 2 | 220 | 3000 | 70 | ||
187.48 € | 1 | 7 giorni | 110 | 2,2 | 232 | 2100 | 95 |
Loading...
Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 6,2 | Mandrino(mm) | Hex 10,2 | Applicazioni | Lavori di martellatura, rivettatura, taglio |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura femmina BSPT | R 1/4 | Connessione | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |
Configura
Proprietà di base
Livello sonoro(dB(A))
Peso(kg)
Consumo(l/min)
Cadenza di battuta(bpm)
Corsa del pistone(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali