Martello scalpellatore - In cofanetto

Martello scalpellatore - In cofanetto
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAH 0663000K

Codice componente
TAH 0663000K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

121.37 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello sonoro(dB(A)) 115 Pressione mas. di utilizzazione(bar) 6,2 Peso(kg) 1,7
Mandrino(mm) Hex 10,2 Consumo(l/min) 187 Applicazioni Lavori di martellatura, rivettatura, taglio
Filettatura femmina BSPT R 1/4 Connessione Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Cadenza di battuta(bpm) 3000
Corsa del pistone(mm) 60

Si trova sulla pagina di Martello scalpellatore - In cofanetto, il codice articolo è il seguente: TAH 0663000K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAH 0663000K.

Supporto tecnico