Serie E: alimentazione diretta per flessibile - portata da 0,4 kg a 2,5 kg

Serie E: alimentazione diretta per flessibile - portata da 0,4 kg a 2,5 kg
Bilanciatori a cavo
La scelta del bilanciatore dipende dal peso del carico da sostenere.
Il carico da bilanciare deve essere compreso tra la portata minima e la portata massima del bilanciatore. La posizione del bilanciatore e la regolazione del cavo sono da definire in base all'estensione dell'area di lavoro.
Bilanciatori con tubo di alimentazione aria compressa
Il bilanciatore è dotato di un tubo flessibile in poliuretano che consente sia l'alimentazione dell'aria compressa che il fissaggio dell'utensile all'altezza desiderata.
Bilanciatori con tubo di alimentazione a spirale
Il bilanciatore SPIRALEX bilancia e fornisce aria compressa a utensili pneumatici come smerigliatrici, cacciaviti, chiodatrici, ecc. Supporta estensioni brutali e veloci.
Sistema di molle assiali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BAL 0408E
BAL 0715E
BAL 1225E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico min.
(kg)
Peso
(kg)
Carico max.
(kg)

213.18 €

1 7 giorni 0,41,120,8

226.48 €

1 7 giorni 0,751,131,5

225.80 €

1 7 giorni 1,21,262,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lung. (del cavo)(m) 1,4 Temperatura(°C) +5 a +60 Applicazioni Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento
Materiale Corpo : Alluminio Cavo : acciaio inox

Supporto tecnico