Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPS 16000 |
TPS L18000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (kg) | Velocità di rotazione (giri/min) | Livello sonoro (dB(A)) | Diametro (platorello) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.23 € | 1 | 7 giorni | 0,7 | 16000 | 80 | 75 mm 3" | ||
117.43 € | 1 | 7 giorni | 0,9 | 18000 | 88 | 3" 4,5" 5" |
Loading...
Vantaggio | Maneggevole e leggera | Applicazioni | Lavori di decapaggio, di preparazione prima della verniciatura e di levigatura | Filettatura femmina BSPT | R 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione mas. di utilizzazione | 6,2 bar | Collegamento | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Consumo(l/min) | 113 |
Potenza(CV - W) | 0,45 CV - 330 W |
Configura
Proprietà di base
Peso(kg)
Velocità di rotazione(giri/min)
Livello sonoro(dB(A))
Diametro (platorello)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali