Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TIW C12L815K |
TIW C120950 |
TIW C120950K |
TIW C121150 |
TIW C121150K |
TIW C121150R |
TIW C121150RK |
TIW C341630 |
TIW C341630K |
TIW C341630R |
TIW C341630RK |
TIW C380645 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia max. di allentamento (Nm) | Peso (kg) | Filettatura femmina BSPT | Attacco quadro | Consumo (l/min) | Velocità di rotazione (giri/min) | Livello sonoro (dB(A)) | Coppia max. di serragio/allentamento (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.35 € | 1 | 7 giorni | - | 4,7 | R 1/4 | 1/2" | 125 | R 8000 F 2500 | 88 | R 814 F 108 | ||
298.90 € | 1 | 7 giorni | 949 | 2,15 | R 1/4 | 1/2" | 125 | 8000 | 92 | - | ||
382.90 € | 1 | 7 giorni | 949 | 4,66 | R 1/4 | 1/2" | 125 | 8000 | 92 | - | ||
377.07 € | 1 | 7 giorni | 1085 | 2,3 | R 1/4 | 1/2" | 190 | 8000 | 96 | - | ||
463.28 € | 1 | 7 giorni | 1085 | 4,9 | R 1/4 | 1/2" | 190 | 8000 | 96 | - | ||
404.72 € | 1 | 7 giorni | 1085 | 2,38 | R 1/4 | 1/2" | 190 | 8000 | 98 | - | ||
500.38 € | 1 | 7 giorni | 1085 | 4,8 | R 1/4 | 1/2" | 190 | 8000 | 98 | - | ||
766.15 € | 1 | 7 giorni | 1763 | 3,7 | R 3/8 | 3/4" | 206 | 6000 | 97,8 | - | ||
895.42 € | 1 | 7 giorni | 1763 | 7,5 | R 3/8 | 3/4" | 206 | 6000 | 97,8 | - | ||
852.02 € | 1 | 7 giorni | 1763 | 4,2 | R 3/8 | 3/4" | 206 | 6000 | 97,8 | - | ||
981.17 € | 1 | 7 giorni | 1763 | 8 | R 3/8 | 3/4" | 190 | 6000 | 97,8 | - | ||
340.43 € | 1 | 7 giorni | 407 | 1,22 | R 1/4 | 3/8" | 167 | 13500 | 92,5 | - |
Loading...
Vantaggio | Potenza di serraggio | Applicazioni | Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti | Pressione mas. di utilizzazione | 6,2 bar |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |
Configura
Proprietà di base
Coppia max. di allentamento(Nm)
Peso(kg)
Filettatura femmina BSPT
Attacco quadro
Consumo(l/min)
Velocità di rotazione(giri/min)
Livello sonoro(dB(A))
Coppia max. di serragio/allentamento(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali