Avvitatore ad impulsi ad angolo - Martello singolo

Avvitatore ad impulsi ad angolo - Martello singolo
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TIW C120270

Codice componente
TIW C120270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

395.38 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coppia max. di allentamento(Nm) 244 Vantaggio Potenza di serraggio Applicazioni Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti
Pressione mas. di utilizzazione 6,2 bar Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Peso(kg) 1,8
Filettatura femmina BSPT R 1/4 Attacco quadro 1/2" Consumo(l/min) 142
Velocità di rotazione(giri/min) 7000 Livello sonoro(dB(A)) 97

Si trova sulla pagina di Avvitatore ad impulsi ad angolo - Martello singolo, il codice articolo è il seguente: TIW C120270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TIW C120270.

Supporto tecnico