Smerigliatrice ad angolare - In cofanetto

Smerigliatrice ad angolare - In cofanetto
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDG A18000K

Codice componente
TDG A18000K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

139.87 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Velocità di rotazione(giri/min) 18000 Applicazioni Lavori di molatura, fresatura, troncatura Pressione mas. di utilizzazione 6,2 bar
Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Filettatura femmina BSPT R 1/4 Peso(kg) 0,8
Consumo(l/min) 113 Livello sonoro(db(A)) 80 Potenza(CV - W) 0,5 CV - 370 W
Ø pinza(mm) 3 & 6

Si trova sulla pagina di Smerigliatrice ad angolare - In cofanetto, il codice articolo è il seguente: TDG A18000K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDG A18000K.

Supporto tecnico