Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDG S22000K
Velocità di rotazione(giri/min) | 22000 | Applicazioni | Lavori di molatura, fresatura, troncatura | Pressione mas. di utilizzazione | 6,2 bar |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Filettatura femmina BSPT | R 1/4 | Peso(kg) | 1,5 |
Consumo(l/min) | 113 | Livello sonoro(db(A)) | 84 | Potenza(CV - W) | 0,5 CV - 370 W |
Ø pinza(mm) | 3 & 6 |
Si trova sulla pagina di Smerigliatrice dritta - In cofanetto, il codice articolo è il seguente: TDG S22000K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDG S22000K.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali