Chiave a cricchetto

Chiave a cricchetto
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRW 12070
TRW 12160
TRW 14027
TRW 14027K
TRW 38070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(kg)
Attacco quadro Consumo
(l/min)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Livello sonoro
(dB(A))
Coppia max. di serragio/allentamento
(Nm)

90.82 €

1 7 giorni 1,41/2"1131609170

310.13 €

1 7 giorni 1,761/2"11960095163

174.28 €

1 7 giorni 0,51/4"10320086,427

309.95 €

1 7 giorni 0,51/4"10320086,427

94.15 €

1 7 giorni 1,43/8"1131609168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Potenza di serraggio Applicazioni Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti Filettatura femmina BSPT R 1/4
Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Pressione max di utilizzo(bar) 6,2

Supporto tecnico