Accessori e ricambi per pompe per grasso

Accessori e ricambi per pompe per grasso
Un'ampia gamma di pompe e accessori, in postazione fissa o su carrello, risponde alle esigenze delle officine. L’alimentazione del fluido è molto regolare grazie al sistema di pompaggio a doppio effetto. Il motore a pistoni è compatto e robusto. Tutte le pompe sono dotate di un dado per il fissaggio al fusto. I componenti sono trattati e assemblati con precisione.
Pompe per grasso
Le pompe per grasso Prevost sono utilizzate per distribuire il grasso ad alta pressione. Il rapporto di compressione è di 58 a 1 (ossia 58 volte superiore alla pressione di ingresso dell'aria compressa). Queste pompe sono dotate di un fi ltro a rete che protegge il corpo della pompa collocata all'estremità delle canne di aspirazione.
Le pompe per grasso sono proposte sia singole sia in kit con coperchio per fusti, membrana, pistola di distribuzione, raccordo di tenuta e tubo in gomma, gruppo di trattamento dell'aria e carrello di trasporto. Il kit deve essere scelto in funzione del diametro e dell'altezza del fusto da utilizzare.
Pompe per olio
Le pompe per olio Prevost sono utilizzate per la distribuzione dei fl uidi a bassa viscosità, come gli oli motore, a bassa pressione. Il rapporto di compressione è di 4 a 1 (ossia 4 volte superiore alla pressione di ingresso dell'aria compressa).
Le pompe per olio sono proposte sia singole sia in kit con pistola di distribuzione, tubo in gomma, gruppo di trattamento dell'aria e carrello di trasporto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPG PT150R

Codice componente
EPG PT150R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.12 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata(g/min) 900 (per portata d'aria 6 bar) Pressione di uscita(bar) 406 bar (Aria pressione 7 bar) Tecnologia Pistone a doppio effetto
Rapporto di compressione 58:1 Filettatura femmina BSPP Ingresso aria : G 1/4 Descrizione Pistola con tubo rigido da 15 cm
Filettatura maschio BSPP Uscita grasso : G 1/4

Si trova sulla pagina di Accessori e ricambi per pompe per grasso, il codice articolo è il seguente: EPG PT150R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPG PT150R.

Supporto tecnico