Trapano dritto

Trapano dritto
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAD S382500

Codice componente
TAD S382500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.58 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Foratura industriale o per l'industria automobilistica Filettatura femmina BSPT R 1/4 Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210
Peso(kg) 1,04 Livello sonoro(dB(A)) 80 Potenza(CV - W) 0,5 CV - 330 W
Consumo(l/min) 113 Velocità di rotazione(giri/min) 2500 Diametro (mandrino) 10 mm, 3/8"
Pressione max di utilizzo(bar) 6,2

Si trova sulla pagina di Trapano dritto, il codice articolo è il seguente: TAD S382500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAD S382500.

Supporto tecnico