Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SQ0500
Pressione nominale(barra) | 10 | Protezione | IP 65 | Progettazione elettrica | DC PNP |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni | acqua, fluidi a base d'acqua | Connessione di processo | G ⅛ | Attacco | Connettore M12 |
Materiali dell’alloggiamento | acciaio inossidabile 316 L/1.4404; PC; PBT-GF 20; POM; FKM | Tensione di esercizio(V) | 19-30 V DC | Temperatura ambiente(°C) | 0-60 |
Funzione di uscita | OUT1: normalmente aperto/chiuso programmabile o ad impulsi, OUT2: normalmente aperto/chiuso programmabile o analogico (4-20 mA scalabile) | Temperatura media(°C) | 0-60 | Corrente nominale | 2 x 250 mA |
Gamma di misurazione(°C) | 0-60 | Gamma di misurazione(ml/min) | 1-200 | Materiali (parti bagnate) | acciaio inossidabile 316 L/1.4404; NBR |
Si trova sulla pagina di Flussometro, il codice articolo è il seguente: SQ0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SQ0500.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali