Flussometro gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SD6100

Codice componente
SD6100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,479.73 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione nominale(barra) 16 Numero di ingressi e uscite Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 Protezione IP 65
Tempo di ritardo all'accensione(s) 1 Progettazione elettrica PNP Materiali PBT-GF20; PC; PC; acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM
Consumo di corrente(mA) < 100 Classe di protezione III Applicazioni Per applicazioni industriali
Connessione di processo attacco filettato R 1/2 DN15 Temperatura di stoccaggio(°C) -20-85 Tensione di esercizio(V) 18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)
Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12 Temperatura ambiente(°C) 0-60 Protezione contro l'inversione di polarità
Funzione di uscita normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) Numero totale di uscite 2 Segnale di uscita Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)
Umidità relativa max. dell’aria(%) 90 Interfaccia di comunicazione IO-Link Coppia di serraggio(Nm) 50
Mezzi di applicazione Argon (ar); anidride carbonica (CO2); azoto (N2) Gamma di misurazione(m³/h) 0.2-74.7|0.2-75|0.4-122 Pressione nominale(MPa) 1.6
Revisione IO-Link 1.1 Materiali (parti bagnate) acciaio inossidabile (1.4301/304); vetro-ceramica passivata; PEEK; poliestere; FKM; alluminio anodizzato Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)

Si trova sulla pagina di Flussometro gas, il codice articolo è il seguente: SD6100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD6100.

Supporto tecnico