Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4495580 |
4495580KAL |
4495581 |
4495581KAL |
4495582 |
4495582KAL |
4495583 |
4495583KAL |
4495584 |
4495584KAL |
4495585 |
4495585KAL |
4495586 |
4495586KAL |
4495587 |
4495587KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ripetibilità in mm (mm) | Letture_mm (mm) | Lunghezza del contatto di misurazione mobile (mm) | Profondità di misurazione in mm (mm) | Forza di misurazione (testo) | Gamma di misurazione | Limite di errore (mm) (mm) | Diametro sfera di contatto di misurazione in mm (mm) | Lunghezza del contatto di misurazione fisso (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684.00 € | 1 | 7 giorni | 0.005 | 0.005 | 2.5 | 35 | 0.8 - 1.2 | 5 - 15 | 0.015 | 0.6 | 2.5 | ||
703.40 € | 1 | 7 giorni | 0.005 | 0.005 | 2.5 | 35 | 0.8 - 1.2 | 5 - 15 | 0.015 | 0.6 | 2.5 | ||
684.00 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 85 | 1.1 - 1.6 | 10 - 30 | 0.03 | 1 | 5.4 | ||
703.40 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 5.4 | 85 | 1.1 - 1.6 | 10 - 30 | 0.03 | 1 | 5.4 | ||
684.00 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 7.3 | 85 | 1.1 - 1.6 | 20 - 40 | 0.03 | 1 | 7.3 | ||
703.40 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 7.3 | 85 | 1.1 - 1.6 | 20 - 40 | 0.03 | 1 | 7.3 | ||
684.00 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 7.3 | 85 | 1.1 - 1.6 | 30 - 50 | 0.03 | 1 | 7.3 | ||
703.40 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 7.3 | 85 | 1.1 - 1.6 | 30 - 50 | 0.03 | 1 | 7.3 | ||
684.00 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 12.2 | 85 | 1.1 - 1.6 | 40 - 60 | 0.03 | 1 | 12.2 | ||
703.40 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 12.2 | 85 | 1.1 - 1.6 | 40 - 60 | 0.03 | 1 | 12.2 | ||
684.00 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 12.2 | 85 | 1.1 - 1.6 | 50 - 70 | 0.03 | 1 | 12.2 | ||
703.40 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 0.01 | 12.2 | 85 | 1.1 - 1.6 | 50 - 70 | 0.03 | 1 | 12.2 | ||
789.00 € | 1 | 7 giorni | 0.025 | 0.05 | 6 | 188 | 0.9 - 1.9 | 15 - 65 | 0.05 | 1.5 | 6 | ||
808.40 € | 1 | 7 giorni | 0.025 | 0.05 | 6 | 188 | 0.9 - 1.9 | 15 - 65 | 0.05 | 1.5 | 6 | ||
789.00 € | 1 | 7 giorni | 0.025 | 0.05 | 8.5 | 192 | 0.9 - 1.9 | 40 - 90 | 0.05 | 2 | 8.5 | ||
808.40 € | 1 | 7 giorni | 0.025 | 0.05 | 8.5 | 192 | 0.9 - 1.9 | 40 - 90 | 0.05 | 2 | 8.5 |
Loading...
Classe di protezione IP | IP 65 | La confezione contiene | certificato di prova |
---|
Configura
Proprietà di base
Ripetibilità in mm(mm)
Letture_mm(mm)
Lunghezza del contatto di misurazione mobile(mm)
Profondità di misurazione in mm(mm)
Forza di misurazione (testo)
Gamma di misurazione
Limite di errore (mm)(mm)
Diametro sfera di contatto di misurazione in mm(mm)
Lunghezza del contatto di misurazione fisso(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali