838 TIZ per le misurazioni interne

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4495980KAL
4495981KAL
4495982KAL
4495983KAL
4495984KAL
4495985KAL
4495986
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misurazione (testo) Valore di graduazione pollici Profondità di misurazione in pollici (testo) Limite di errore in pollici (testo) Intervallo di misurazione in pollici

703.40 €

1 7 giorni 0.8 - 1.2-1.37".0008".20 - .60"

703.40 €

1 7 giorni 1.1 - 1.6-3.2".0015".40 - 1.20"

703.40 €

1 7 giorni 1.1 - 1.6-3.2".0015".80 - 1.60"

703.40 €

1 7 giorni 1.1 - 1.6-3.2".0015"1.20 - 2.00"

703.40 €

1 7 giorni 1.1 - 1.6-3.2".0015"1.60 - 2.40"

703.40 €

1 7 giorni 1.1 - 1.6-3.2".0015"2.00 - 2.80"

789.00 €

1 7 giorni 0.9 - 1.9.001"7.5".002".60 - 2.60"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione IP IP 65 La confezione contiene certificato di prova

Supporto tecnico