Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2191800 |
2191800KAL |
2191802 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfaccia dati | Batterie ricaricabili | Stilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,788.57 € | 1 | 9 giorni | RS-232C; USB | Batteria, 9 V | 10 µm / 0, 0004” | ||
4,948.57 € | 1 | 7 giorni | - | - | 10 µm / 0, 0004” | ||
4,788.57 € | 1 | 9 giorni | RS-232C; USB | Batteria, 9 V | 5 µm / 0,0002” |
Loading...
Parametri | Ra; Ry; Rmax; Rz | Principio di misurazione | Sistema di sonda a slittamento | Dimensioni in mm | 140 x 76 x 6,35 mm |
---|---|---|---|---|---|
Sonda | Sonda piezoelettrica a slittamento | Unità di misura | Pollici/metrico | Numero n della lunghezza di campionamento secondo ISO/JIS | Selezionato: 1 - 5 |
Risoluzione del profilo | 0,01 µm / 1 µm |
Configura
Proprietà di base
Interfaccia dati
Batterie ricaricabili
Stilo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali