Set PS 10 MarSurf

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6910230
6910232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stilo

2,960.00 €

1 9 giorni 2 µm

2,960.00 €

1 7 giorni 5 µm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati USB; MarConnect (RS-232); slot micro SD per schede SD/SDHC fino a 32 GB Lunghezza di misurazione secondo ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm Alimentazione ad ampio raggio da 100 a 264 V
Funzione di calibrazione Dinamico; Ra, Rz, Rsm Corsa breve secondo ISO/JIS Selezionabile Principio di misurazione Metodo dello stilo
Dimensioni in mm 160 mm x 77 mm x 50 mm Ic interruzione secondo ISO/JIS 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; rilevamento automatico del filtro Altro Blocco/Protezione con password, data/ora
Lunghezza di valutazione secondo ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm Sonda Sonda induttiva a slittamento Batterie ricaricabili Batteria agli ioni di litio, minimo 1200 misurazioni
Filtra secondo ISO/JIS Filtro gaussiano secondo ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro speciale secondo DIN EN ISO 13565-1, filtro antiparticolato Lambda secondo DIN EN ISO 3274 (è possibile spegnerlo) Sistema di protezione IP 40 Lunghezza di misurazione Lt secondo ISO/JIS 1,5 mm; 4,8 mm; 15 mm; N x lc; variabile; automatico
Unità di misura metrico/pollici Capacità di stoccaggio Minimo 3900 profili, minimo 500.000 risultati, minimo 1500 record PDF, espandibile fino a 32 GB con scheda micro SD Numero n della lunghezza di campionamento secondo ISO/JIS Selezionabile: da 1 a 16
Risoluzione del profilo 8 nm Lingue Tedesco; Inglese; Francese; Italiano; Spagnolo; Portoghese; Olandese; Svedese; Russo; Polacco; Ceco; Giapponese; Cinese; Coreano; Ungherese; Turco; Rumeno

Supporto tecnico