Strumento di misurazione e tracciatura dell’altezza Digimar 814 SR

Strumento di misurazione e tracciatura dell’altezza Digimar 814 SR
Funzioni:
RESET (impostare il display su zero)
mm/pollici
ABS (commutazione dalla misura relativa a quella assoluta e viceversa)
Blocco/Sblocco
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
DATA (trasmissione dati tramite cavo di collegamento)
AUTO-ON / OFF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4426100
4426100DKS
4426100KAL
4426101
4426101DKS
4426101KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione Dimensioni d in mm
(mm)
Limite di errore in pollici (testo) Limite errore_µm
(µm)
Intervallo di misurazione in pollici

774.00 €

1 9 giorni 0 - 350580.0016"400 - 14"

829.50 €

1 42 giorni 0 - 350580.0016"400 - 14"

815.74 €

1 42 giorni 0 - 350580.0016"400 - 14"

1,340.00 €

1 9 giorni 0 - 600835.0020"500 - 24"

1,395.50 €

1 42 giorni 0 - 600835.0020"500 - 24"

1,381.74 €

1 42 giorni 0 - 600835.0020"500 - 24"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Opto RS-232C; Digimatic; USB; wireless Dimensioni a in mm(mm) 62 Risoluzione in mm(mm) 0.01
Dimensioni c in mm(mm) 35 La confezione contiene scriber; batteria; cartone; manuale di istruzioni Tempo di funzionamento max(h) 4000
Standard Standard di fabbrica Interfacce hardware Interfaccia EX; semplice Risoluzione in pollici(pollici) 0.0005
Dimensioni b in mm(mm) 180

Supporto tecnico