Il tuttofare con tracciatura trasversale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6910264

Codice componente
6910264
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,611.43 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di misurazione secondo ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm Corsa breve secondo ISO/JIS Selezionabile Principio di misurazione Metodo dello stilo
Ic interruzione secondo ISO/JIS 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; rilevamento automatico del filtro; variabile Sonda Sonda induttiva a slittamento Filtra secondo ISO/JIS Filtro gaussiano secondo ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro speciale secondo DIN EN ISO 13565-1, filtro antiparticolato Lambda secondo DIN EN ISO 3274 (è possibile spegnerlo)
Numero n della lunghezza di campionamento secondo ISO/JIS Selezionabile: da 1 a 16 Stilo 2 µm

Supporto tecnico