Sonda induttiva Millimar P2004 FA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5323024
5323024DKS
5323024KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni a in mm
(mm)
Dimensione m in mm
(mm)
Dimensioni c in mm
(mm)
Deviazione di linearità entro +/- 0,020” Ripetibilità fw in pollici (testo) Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Deviazione di linearità entro +/- 0,039” Dimensione k in mm
(mm)
Filettatura collegamento g Compatibilità Dimensioni in mm
(mm)
Dimensione j in mm
(mm)
Dimensioni h in mm
(mm)
Dimensioni d in mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Dimensione l in mm
(mm)
Deviazione di linearità entro +/- 0,079” Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) Dimensioni b in mm
(mm)
Distanza dall’arresto superiore (in pollici) Dimensione f in pollici
(pollici)
Dimensioni e in mm
(mm)

460.57 €

1 7 giorni 88.712.521.316 µ"4 µ"20 µ"60 µ"94/48 UNFFederale26.53.6146± .079"8.3120 µ"- .09 ... 0"28+ .09 ... .173"0.3759.2

525.71 €

1 42 giorni ----------------------

511.43 €

1 42 giorni ---16 µ"4 µ"20 µ"60 µ"------6± .079"-120 µ"- .09 ... 0"-+ .09 ... .173"--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda ± 2 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 0.5 Distanza dall’arresto superiore +2.2 . . . 4.4
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) 0.4 Deviazione di sensibilità(%) 0.3 Classe di protezione IP IP 64
La confezione contiene manuale di istruzioni; cappuccio per uscita cavo radiale; chiave per l’impostazione preliminare della corsa Forza di misurazione (testo) 0,75 N +/- 0,15 N Deviazione di linearità entro +/- 2,0 mm(µm) 3
Lunghezza cavo(m) 2.5 Coefficiente di temperatura(µm/°C) 0.15 Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) 1.5
Ripetibilità µm(µm) 0.1 Distanza dall’arresto inferiore -2.2 . . . 0 Aumento della forza di misurazione 0,2 N/mm

Supporto tecnico