Sonda induttiva Millimar 1301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5313010
5313010DKS
5313010KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Deviazione di linearità entro +/- 0,020” Ripetibilità fw in pollici (testo) Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Deviazione di linearità entro +/- 0,039” Coefficiente di temperatura
(µm/°C)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) Distanza dall’arresto superiore (in pollici)

534.86 €

1 31 giorni 20 µ"4 µ"8 µ"80 µ"0.09± .039"- .043 ... 0"+ .106"

600.00 €

1 42 giorni --------

585.71 €

1 42 giorni 20 µ"4 µ"8 µ"80 µ"0.09± .039"- .043 ... 0"+ .106"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda ± 1 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 0.2 Distanza dall’arresto superiore +2.7
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) 0.5 Deviazione di sensibilità(%) 0.3 Classe di protezione IP IP 64
La confezione contiene chiave per l’impostazione preliminare della corsa Forza di misurazione (testo) 0,75 N +/- 0,15 N Lunghezza cavo(m) 1.5
Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) 2 Ripetibilità µm(µm) 0.1 Compatibilità Mahr LVDT
Distanza dall’arresto inferiore -1.1 . . . 0 Aumento della forza di misurazione 0,4 N/mm

Supporto tecnico