Sonda induttiva Millimar P2001 M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5323040
5323040DKS
5323040KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Deviazione di linearità entro +/- 0,020” Ripetibilità fw in pollici (testo) Deviazione di linearità entro +/- 0,0039” Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Compatibilità Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici

716.57 €

1 7 giorni 60 µ"6 µ"24 µ"8 µ"Mahr VLDT± .020"

781.71 €

1 42 giorni ------

767.43 €

1 42 giorni 60 µ"6 µ"24 µ"8 µ"-± .020"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda ± 0.5 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 0.2 Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) 1.5
Deviazione di sensibilità(%) 0.3 Classe di protezione IP IP 40 Forza di misurazione (testo) 0,75 N +/- 0,15 N
Lunghezza cavo(m) 2.5 Coefficiente di temperatura(µm/°C) 0.15 Ripetibilità µm(µm) 0.15
Deviazione di linearità entro +/- 0,1 mm(µm) 0.6 Aumento della forza di misurazione 0,1 N/mm

Supporto tecnico