Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4400191 |
4400191DKS |
4400191KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni a in mm (mm) | Dimensioni c in mm (mm) | Deviazione di linearità entro +/- 0,020” | Ripetibilità fw in pollici (testo) | La confezione contiene | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | Deviazione di linearità entro +/- 0,039” | Lunghezza cavo (m) | Coefficiente di temperatura (µm/°C) | Dimensioni d in mm (mm) | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) | Dimensioni b in mm (mm) | Distanza dall’arresto superiore (in pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.29 € | 1 | 7 giorni | 94.2 | 107.2 | 40 µ" | 4 µ" | manuale di istruzioni; chiave per l’impostazione preliminare della corsa; connettore tubo per aria compressa | 20 µ" | 120 µ" | 2.5 | 0.15 | 133.6 | ± .079" | - .09 ... 0" | 61.9 | + .09 ... .173" | ||
459.43 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
445.14 € | 1 | 42 giorni | - | - | 40 µ" | 4 µ" | - | 20 µ" | 120 µ" | 2.5 | 0.15 | 133.6 | ± .079" | - .09 ... 0" | - | + .09 ... .173" |
Loading...
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | ± 1 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 0.5 | Distanza dall’arresto superiore | +2.2 . . . 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) | 1 | Deviazione di sensibilità(%) | 0.3 | Classe di protezione IP | IP 64 |
Forza di misurazione (testo) | A seconda della pressione dell’aria | Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) | 3 | Ripetibilità µm(µm) | 0.1 |
Compatibilità | Tesa | Distanza dall’arresto inferiore | -2.2 . . . 0 |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni a in mm(mm)
Dimensioni c in mm(mm)
Deviazione di linearità entro +/- 0,020”
Ripetibilità fw in pollici (testo)
La confezione contiene
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo)
Deviazione di linearità entro +/- 0,039”
Lunghezza cavo(m)
Coefficiente di temperatura(µm/°C)
Dimensioni d in mm(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Distanza dall’arresto inferiore (in pollici)
Dimensioni b in mm(mm)
Distanza dall’arresto superiore (in pollici)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali