Sonda induttiva Millimar P2104 TA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5324071
5324071DKS
5324071KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni a in mm
(mm)
Dimensioni f in mm
(mm)
Dimensione m in mm
(mm)
Dimensioni c in mm
(mm)
Deviazione di linearità entro +/- 0,020” Ripetibilità fw in pollici (testo) Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Deviazione di linearità entro +/- 0,039” Dimensione k in mm
(mm)
Filettatura collegamento g Compatibilità Dimensioni in mm
(mm)
Dimensione j in mm
(mm)
Dimensioni h in mm
(mm)
Dimensioni d in mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Dimensione l in mm
(mm)
Deviazione di linearità entro +/- 0,079” Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) Dimensioni b in mm
(mm)
Distanza dall’arresto superiore (in pollici) Dimensioni e in mm
(mm)

531.43 €

1 7 giorni 128.7812.53720 µ"8 µ"20 µ"80 µ"9M 2,5Tesa26.53.6146± .079"8.3160 µ"- .09 ... 0"28.33 ... .41"9.2

596.57 €

1 42 giorni ----------------------

582.29 €

1 42 giorni ----20 µ"8 µ"20 µ"80 µ"------6± .079"-160 µ"- .09 ... 0"-.33 ... .41"-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda ± 2 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 1 Distanza dall’arresto superiore +8.4 . . . 10.4
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) 0.5 Deviazione di sensibilità(%) 0.3 Classe di protezione IP IP 64
La confezione contiene manuale di istruzioni; cappuccio per uscita cavo radiale; chiave per l’impostazione preliminare della corsa Forza di misurazione (testo) 0,75 N +/- 0,15 N Deviazione di linearità entro +/- 2,0 mm(µm) 4
Lunghezza cavo(m) 2.5 Coefficiente di temperatura(µm/°C) 0.15 Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) 2
Ripetibilità µm(µm) 0.2 Distanza dall’arresto inferiore -2.2 . . . 0 Aumento della forza di misurazione 0,1 N/mm

Supporto tecnico