Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2103200
Interfaccia dati | Digimatic; Opto RS-232C; USB; wireless | Passaggi della prova | 1 | Approvvigionamento energetico | Funzionamento a batteria, circa 3000 h |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni statistiche | Differenza, media nominale | Programmi | 1 | Classe di protezione IP | IP 54 |
La confezione contiene | manuale di istruzioni; tubo di alimentazione AHO-2 | Ingrandimento | 5000:1; 2500:1; 1260:1 | Ingressi per apparecchiature di misurazione pneumatiche | 1 |
Caratteristiche | 1 | Funzioni dinamiche | MAX, MIN, MAX-MIN | Valore di graduazione µm | 0,5; 1; 2 |
Compatibilità | Federale | Visualizzazione della tolleranza | Due - sopra / sotto (classe 3) | Valore di graduazione pollici | .00002''; .00005"; .0001'' |
Con indicatore | Display analogico con display digitale a una riga |
Si trova sulla pagina di Strumento di misurazione della lunghezza mobile pneumatico Millimar µDimensionair®II, il codice articolo è il seguente: 2103200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2103200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali