Precimar SM 60, Banco misurazione lunghezza per misure esterne

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5357360

Codice componente
5357360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,342.86 €

1 42 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di applicazione in mm 0 - 60 Dimensioni del dispositivo 285 × 80 × 100 (ohne Bedienelemente) 290 × 140 × 120 (mit Bedienelemente) Dimensioni della tavola in mm ø 60
Forze di misurazione [N] 1 ± 0,2 + forza di misurazione del sistema di misurazione Parallelismo delle superfici di misurazione <0,001 mm Intervallo di misurazione diretto [mm] 25
Gamma di misurazione 0 - 25 mm Ripetibilità µm(µm) 0.5

Supporto tecnico