Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4107005 |
4107005DKS |
4107005KAL |
4107107 |
4107107DKS |
4107107KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Letture_mm (mm) | Intervallo per giro in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131.00 € | 1 | 31 giorni | 0.01 | 1 | ||
145.70 € | 1 | 42 giorni | 0.01 | 1 | ||
139.90 € | 1 | 7 giorni | 0.01 | 1 | ||
106.50 € | 1 | 31 giorni | 0.02 | 2 | ||
121.20 € | 1 | 42 giorni | 0.02 | 2 | ||
115.40 € | 1 | 7 giorni | 0.02 | 2 |
Loading...
Diametro_scala_in_mm(mm) | 34 | Asta di profondità | rettangolare | Colore quadrante | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
La confezione contiene | involucro | Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; diametro interno | Gamma di misurazione | 0 - 150 |
Limite di errore (mm)(mm) | 0.03 | Standard | DIN 862 | Ruota di frizione | vero |
Configura
Proprietà di base
Letture_mm(mm)
Intervallo per giro in mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali