Profondimetro digitale MarCal 30 EWR-N

Profondimetro digitale MarCal 30 EWR-N
Funzioni:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/pollici
Funzione LOCK (blocco tasti)
RESET (impostare il display su zero)
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
DATA (trasmissione dati tramite cavo di collegamento)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4126513
4126513KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

690.00 €

1 9 giorni

704.50 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati USB; Opto RS-232C; Digimatic Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 3 anni Classe di protezione IP IP 67
La confezione contiene batteria; manuale di istruzioni; incudini 30 Ent (1 mm), 902 (4 mm) e 903 (4 mm); involucro Risoluzione in mm/pollici 0.01 / .0005" Altezza delle cifre(mm) 8.5
Caratteristica parte Distanza Gamma di misurazione 0 - 100 Limite di errore (mm)(mm) 0.03
Standard Standard di fabbrica Limite di errore in pollici (testo) .001" Intervallo di misurazione in pollici 0 - 4"

Supporto tecnico