Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4118907 |
4118907DKS |
4118907KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
723.00 € | 1 | 7 giorni | ||
737.70 € | 1 | 42 giorni | ||
750.50 € | 1 | 7 giorni |
Loading...
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) | Asta di profondità | rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 67 | Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" | Altezza delle cifre(mm) | 11 |
Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; diametro interno; filettatura, marce | Gamma di misurazione | 0 - 200 | Limite di errore (mm)(mm) | 0.03 |
Standard | DIN 862 | Limite di errore in pollici (testo) | .001" | Intervallo di misurazione in pollici | 0 - 8" |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali