Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4157115 |
4157115DKS |
4157115KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1,820.00 € | 1 | 7 giorni | ||
1,962.50 € | 1 | Preventivo | ||
1,918.00 € | 1 | 7 giorni |
Loading...
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 65 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; valori di impostazione; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" |
Altezza delle cifre(mm) | 10 | Caratteristica parte | Diametro esterno; distanza | Gamma di misurazione | 0 - 100 |
Standard | Standard di fabbrica | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali