Micrometro Micromar 40 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4134000
4134000DKS
4134000KAL
4134001
4134001DKS
4134001KAL
4134002
4134002DKS
4134002KAL
4134003
4134003DKS
4134003KAL
4134004
4134004DKS
4134004KAL
4134005
4134005DKS
4134005KAL
4134006
4134006DKS
4134006KAL
4134007
4134007DKS
4134007KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione Limite errore_µm
(µm)

66.00 €

1 31 giorni 0 - 254

87.50 €

1 42 giorni 0 - 254

82.60 €

1 7 giorni 0 - 254

103.50 €

1 31 giorni 25 - 504

143.74 €

1 42 giorni 25 - 504

131.00 €

1 7 giorni 25 - 504

129.50 €

1 31 giorni 50 - 755

169.74 €

1 42 giorni 50 - 755

157.00 €

1 7 giorni 50 - 755

146.50 €

1 31 giorni 75 - 1005

186.74 €

1 42 giorni 75 - 1005

174.00 €

1 7 giorni 75 - 1005

199.50 €

1 31 giorni 100 - 1256

246.74 €

1 42 giorni 100 - 1256

232.00 €

1 7 giorni 100 - 1256

221.00 €

1 31 giorni 125 - 1506

268.24 €

1 42 giorni 125 - 1506

253.50 €

1 7 giorni 125 - 1506

246.00 €

1 31 giorni 150 - 1757

293.24 €

1 42 giorni 150 - 1757

278.50 €

1 7 giorni 150 - 1757

272.00 €

1 31 giorni 175 - 2007

319.24 €

1 42 giorni 175 - 2007

304.50 €

1 7 giorni 175 - 2007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro mandrino_mm(mm) 6.5 Letture_mm(mm) 0.01 La confezione contiene standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); manuale di istruzioni; involucro
Caratteristica parte Distanza; diametro esterno; Standard DIN 863-1 Passo filettatura del mandrino_mm(mm) 0.5

Supporto tecnico