Micrometro digitale Micromar 40 EWR-B

Micrometro digitale Micromar 40 EWR-B
Funzioni:
RESET (impostare il display su zero)
ABS (è possibile impostare il display su zero senza perdere il riferimento a ORIGIN)
mm/pollici
ORIGIN (per l’inserimento di un valore numerico)
Funzione LOCK (blocco tasti)
TOL (immissione di limiti di tolleranza e avviso)
HOLD (memorizzazione dei valori misurati)
DATA (trasmissione dati)
Interfaccia dati bidirezionale (uscita esterna e possibilità di immissione di valori caratteristici, nonché impostazione di singole funzioni di blocco tramite software MarCom)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4157032
4157032DKS
4157032KAL
4157033
4157033DKS
4157033KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione

720.00 €

1 7 giorni 0 - 25

741.50 €

1 42 giorni 0 - 25

736.60 €

1 7 giorni 0 - 25

786.00 €

1 7 giorni 25 - 50

826.24 €

1 42 giorni 25 - 50

813.50 €

1 7 giorni 25 - 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 2 anni Diametro mandrino_mm(mm) 6.5
Classe di protezione IP IP 65 La confezione contiene manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro Risoluzione in mm/pollici 0.001 / .00005"
Altezza delle cifre(mm) 10 Standard DIN 863-3 Passo filettatura del mandrino_mm(mm) 0.5
Limite errore_µm(µm) 4

Supporto tecnico