Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4324050 |
4324050DKS |
4324050KAL |
4324060 |
4324060DKS |
4324060KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Limite errore 1/10 di giro µm (µm) | Errore di isteresi del valore misurato µm (µm) | Letture_mm (mm) | Colore quadrante | Tipo di quadrante | Campo di misurazione in mm (mm) | Limite errore 1 giro µm (µm) | Ripetibilità µm (µm) | Standard | Limite errore 1/2 di giro µm (µm) | Oltrecorsa in mm (mm) | Intervallo di misurazione limite di errore µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.00 € | 1 | 31 giorni | 5 | 3 | 0.01 | Bianco | 0 -50 | 3 | 9 | 3 | DIN 878 | 8 | 0.1 | 10 | ||
83.00 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79.00 € | 1 | 7 giorni | 5 | 3 | 0.01 | - | 0 -50 | 3 | 9 | 3 | - | 8 | 0.1 | 10 | ||
79.00 € | 1 | 31 giorni | 5 | 3 | 0.01 | Bianco | 0 - 100 | 5 | 10 | 3 | DIN 878 | 9 | 0.1 | 12 | ||
96.00 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
92.00 € | 1 | 7 giorni | 5 | 3 | 0.01 | - | 0 - 100 | 5 | 10 | 3 | - | 9 | 0.1 | 12 |
Loading...
La confezione contiene | involucro |
---|
Configura
Proprietà di base
Limite errore 1/10 di giro µm(µm)
Errore di isteresi del valore misurato µm(µm)
Letture_mm(mm)
Colore quadrante
Tipo di quadrante
Campo di misurazione in mm(mm)
Limite errore 1 giro µm(µm)
Ripetibilità µm(µm)
Standard
Limite errore 1/2 di giro µm(µm)
Oltrecorsa in mm(mm)
Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali