Comparatore MarCator 810 S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4311000
4311000KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore quadrante La confezione contiene Standard

78.50 €

1 31 giorni BiancoinvolucroDIN 878

91.50 €

1 7 giorni ---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Limite errore 1/10 di giro µm(µm) 5 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 3 Letture_mm(mm) 0.01
Tipo di quadrante 0 - 100 Campo di misurazione in mm(mm) 10 Limite errore 1 giro µm(µm) 10
Movimento a prova di urto vero Ripetibilità µm(µm) 3 Limite errore 1/2 di giro µm(µm) 9
Oltrecorsa in mm(mm) 0.1 Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm) 15

Supporto tecnico