Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4331000 |
4331000DKS |
4331000KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Letture_mm (mm) | Limite errore 1 giro µm (µm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.00 € | 1 | 31 giorni | 0.1 | 50 | Standard di fabbrica | ||
105.00 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | ||
101.00 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | 50 | - |
Loading...
Limite errore 1/10 di giro µm(µm) | 15 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 15 | Colore quadrante | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di quadrante | 0 - 10 | La confezione contiene | involucro | Campo di misurazione in mm(mm) | 10 |
Ripetibilità µm(µm) | 15 | Limite errore 1/2 di giro µm(µm) | 30 | Oltrecorsa in mm(mm) | 0.5 |
Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Letture_mm(mm)
Limite errore 1 giro µm(µm)
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali