Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4322000 |
4322000KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore quadrante | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
167.50 € | 1 | 31 giorni | Bianco | Standard di fabbrica | ||
180.50 € | 1 | 7 giorni | - | - |
Loading...
Limite errore 1/10 di giro µm(µm) | 5 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 5 | Letture_mm(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di quadrante | 0 - 100 | Campo di misurazione in mm(mm) | 10 | Limite errore 1 giro µm(µm) | 15 |
Ripetibilità µm(µm) | 3 | Limite errore 1/2 di giro µm(µm) | 10 | Oltrecorsa in mm(mm) | 0.1 |
Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm) | 17 |
Configura
Proprietà di base
Colore quadrante
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali