Indicatore di prova MarTest SL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4306200
4306200DKS
4306200KAL
4306950
4306950DKS
4306950KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di deviazione fe in pollici (testo) Intervallo di misurazione parziale ft (µm)
(µm)
Diametro_scala_in_mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda Errore di isteresi del valore misurato µm
(µm)
Intervallo per giro in pollici (testo) Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo) Letture_mm
(mm)
Colore quadrante Tipo di quadrante Ripetibilità fw in pollici (testo) La confezione contiene Intervallo di errore fe (µm)
(µm)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Intervallo totale di errore fges (µm)
(µm)
Ripetibilità µm
(µm)
Valore di graduazione pollici Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Intervallo per giro in mm
(mm)
Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo)

171.00 €

1 15 giorni -528± 0.255--0.01Giallo25-0-25-involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/810-133--0.5-

191.50 €

1 42 giorni -528± 0.255--0.01Giallo25-0-25-involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/810-133--0.5-

186.80 €

1 7 giorni -528± 0.255--0.01Giallo25-0-25-involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/810-133--0.5-

171.00 €

1 7 giorni .0004"----.02".0005"-Verde10-0-10.0001"involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8-.0002"--.0005"± .010"-.0002"

191.50 €

1 42 giorni .0004"----.02".0005"-Verde10-0-10.0001"involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8-.0002"--.0005"± .010"-.0002"

186.80 €

1 7 giorni .0004"0---.02".0005"-Verde10-0-10.0001"involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8-.0002"--.0005"± .010"-.0002"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni f in mm(mm) 126 Forza di misurazione(N) 0.07 Dimensioni c in mm(mm) 40.3
Standard Standard di fabbrica Dimensioni d in mm(mm) 44.6 Dimensioni b in mm(mm) 30
Modello MarTest Con stilo lungo, per misurazioni in punti poco accessibili Progettazione degli alloggiamenti modello standard Dimensioni e in mm(mm) 102

Supporto tecnico