Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4332005 |
4332005DKS |
4332005KAL |
4333005 |
4333005DKS |
4333005KAL |
4334005 |
4334005DKS |
4334005KAL |
4335005 |
4335005DKS |
4335005KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Limite di errore Ge (µm) (µm) | Forza di misurazione (N) | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | Errore di isteresi del valore misurato µm (µm) | Letture_mm (mm) | Colore quadrante | Classe di protezione IP | Tipo di quadrante | Limite di errore Gges (µm) (µm) | Limite di errore Gt (µm) (µm) | Ripetibilità µm (µm) | Standard | Oltrecorsa in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.00 € | 1 | 31 giorni | 7 | 1 | ±0.25 | 2 | 0.01 | Bianco | IP 54 | 25-0-25 | 8 | 4 | 2 | Standard di fabbrica | 2.5 | ||
228.50 € | 1 | 42 giorni | - | - | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.80 € | 1 | 7 giorni | 7 | 1 | ±0.25 | 2 | 0.01 | - | - | 25-0-25 | 8 | 4 | 2 | - | 2.5 | ||
267.00 € | 1 | 31 giorni | 3.5 | 1 | - | 1 | - | Bianco | IP 54 | 130-0-130 | 4 | 3 | 1 | Standard di fabbrica | 2.5 | ||
287.50 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
282.80 € | 1 | 7 giorni | 3.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 130-0-130 | 4 | 3 | 1 | - | 2.5 | ||
267.00 € | 1 | 3 giorni | 1 | 1 | - | 0.5 | - | Giallo | IP 54 | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | DIN 879-1 | 2.8 | ||
287.50 € | 1 | 42 giorni | 1 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
282.80 € | 1 | 7 giorni | 1 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 50-0-50 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 2.8 | ||
451.00 € | 1 | 31 giorni | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | Giallo | IP 54 | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | Standard di fabbrica | 2.8 | ||
471.50 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
466.80 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1 | - | 0.3 | - | - | - | 25-0-25 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | - | 2.8 |
Loading...
Diametro_scala_in_mm(mm) | 50 | La confezione contiene | involucro | Movimento a prova di urto | vero |
---|
Configura
Proprietà di base
Limite di errore Ge (µm)(µm)
Forza di misurazione(N)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda
Errore di isteresi del valore misurato µm(µm)
Letture_mm(mm)
Colore quadrante
Classe di protezione IP
Tipo di quadrante
Limite di errore Gges (µm)(µm)
Limite di errore Gt (µm)(µm)
Ripetibilità µm(µm)
Standard
Oltrecorsa in mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali